n° de catalogue : 755L2
Description: 2-WAY L-KIT,600A DB,35KV
CUP: 783786555901
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
No Seal |
Application |
Used to connect two cable ends and using the two insulating plugs as test points allows for capacitive voltage testing |
Spécifications
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
35 kV |
Ampères |
600 ampères |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Conditions environnementales |
Entièrement submersible |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
25.38 inch Wide, 13.93 inch from Bottom of T to Center of Plug. |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |