n° de catalogue : 755ETP-N0360-DRG
Description: 35KV 600A ETP ELBOW KIT M0360-DRG
CUP: 75114403436
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Includes Insulated Cap |
Application |
600 Amps, 35kV |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
500 STR/COMPR kcmil , 600 SOL/COMPT kcmil |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
35 kV |
Ampères |
600 ampères |
Isolation |
Yes EPDM Rubber |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
Body 10.16 inch wide x 13.93 long from bottom of edge to center of bushing insert |