n° de catalogue : 755ETP-M0330-SG3
Description: 35KV 600A WINDOW OP-ETP W-SEALING
CUP: 75114403238
600 Amp, 35kV, Deadbreak, Test and Ground Connector kit, includes reducing tap plug, elbow housing, cable adapter and 0370 style compression lug. 600ATM assembly tool required, 50-60 foot/pounds torque wrench required but not included. Aluminum Compression Lug. Cable Insulation Diameter 1.370 inch to 1.630 inch. Conductor Size Compressed Stranded 500 kcmil or Compacted Solid 600 kcmil. Includes Cold-Shrinkable Seal with Copper Braid and Constant Force Spring.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Includes Cold-Shrinkable Seal with Copper Rod and Constant Force Spring |
Application |
600 Amps, 35kV |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
500 STR/COMPR kcmil , 600 SOL/COMPT kcmil |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
35 kV |
Ampères |
600 ampères |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |