text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 755ETP-J0240-DRG-S

Description:  35KV 600A WINDOW OP KIT W-SEALING

CUP: 75114235570

600 Amp, 35kV, Deadbreak, Test and Ground Connector kit, includes Insulated cap, reducing tap plug, elbow housing, cable adapter and 0370 style compression lug. 600ATM assembly tool required, 50-60 foot/pounds torrque wrench required but not included. Aluminum Compression Lug. Cable Insulation Diameter 0.980 inch to 1.180 inch. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 1/0 /Compacted Solid 2/0. With Sealing kit
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Includes Insulated Cap and Sealing Kit

Application

600 Amps, 35kV

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

1/0 toronné/comprimé, 2/0 massif/compact

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

35 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Cable Insulation Diameter 0.980-1.180 inches.