n° de catalogue : 755DLR-P0380
Description: CABLE ACCESSORIES 600A 35KV
CUP: 783786073559
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Fully Shielded, Fully Submersible. Comes with Insulated Plug, Cap, Stud, Lug and Cable Adapter |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
Comprimé/toronné 700/750 ou compact/massif 900 |
Matériau |
Aluminum Lug, EPDM Rubber Body |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
35 kV |
Ampères |
600 ampères |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Conditions environnementales |
Toute température |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
T-Body 12.23 inch wide. 14.30 inch from bottom of T-Body to center of Bushing Interface entrance. |