n° de catalogue : 755CK-Q0440
Description: 35KV 600A CABLE ADPT/COSSE Q0440
CUP: 783786030439
600 Amp, 35KV, Cam-Op, Size Senstive Kit, Cable Adapter and Lug. Cable Insulation Diameter 1.900 inch to 2.120 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 1250.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Accessoires pour câbles |
Application |
Deadbreak, 600 Amp, 35kV |
Spécifications
Matériau |
EPDM Cable Adapter |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Connexion |
Compression |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE 386 |
Dimensions
Grosseur |
Conductor Size kcmil Compressed/Stranded 1250. |