text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 755CK-P0410

Description:  35KV 600A CABLE ADPT/COSSE P0410

CUP: 783786030422

600 Amp, 35KV, Cam-Op, Size Sensitive Kit, Cable Adapter and Lug. Cable Insulation Diameter 1.725 inch to 1.935 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 1000.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Application

Deadbreak, 600 Amp, 35kV

Spécifications

Matériau

EPDM Cable Adapter

Cote de température

-40 à +65 C

Connexion

Compression

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE 386

Dimensions

Grosseur

Conductor Size kcmil Compressed/Stranded 1000.

Conformité et certifications

REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant