n° de catalogue : 755CK-N0380-S
Description: 35KV 600A CABLE ADPT/LUG N0380-S
CUP: 75114332095
35kV, 600 Amps, Vault Stretcher Size Sensitive Kit. Cable Adapter and Aluminum Lug with Cold Shrinkable Jacket Seal. Cable Insulation Diameter Range 1.515 to 1.780 inch, Conductor Size 750 Compressed/Stranded.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Accessoires pour câbles |
Caractéristiques spéciales |
Cold-Shrinkable Jacket Seal |
Application |
Deadbreak, 600 Amp, 35kV |
Spécifications
Matériau |
EPDM Cable Adapter |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Connexion |
Compression |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE 386 |
Dimensions
Grosseur |
Conductor Size kcmil Compressed/Stranded 700 or 750 Compact/Solid 900. |