text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 755CK-N0330

Description:  35KV 600A CABLE ADPT/COSSE N0330

CUP: 783786648221

600 Amp, 35KV, Cam-Op, Size Sensitive Kit, Cable Adapter and Lug. Cable Insulation Diameter 1.515 inch to 1.780 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 500 /Compacted Solid 600 /mmSquared Compact 250/300.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Application

Deadbreak, 600 Amp, 35kV

Spécifications

Matériau

EPDM Cable Adapter

Cote de température

-40 à +65 C

Connexion

Compression

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE 386

Dimensions

Grosseur

Conductor Size kcmil Compressed/Stranded 500 or Compact/Solid 600