n° de catalogue : 755CK-N0320-S
Description: 35KV 600A CABLE ADPT/LUG N0320-S
CUP: 783786385379
600 Amp, 35KV, Cam-Op, Size Sensitive Kit, Cable Adapter and Lug. Cable Insulation Diameter 1.515 inch to 1.780 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 450 /Compacted Solid 500/550. 200ECS Cold-Shrinkable Jacket Seal Included.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Accessoires pour câbles |
Caractéristiques spéciales |
Cold-Shrinkable Jacket Seal |
Application |
Deadbreak, 600 Amp, 35kV |
Spécifications
Matériau |
EPDM Cable Adapter |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Connexion |
Compression |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE 386 |
Dimensions
Grosseur |
Conductor kcmil Compressed/Stranded 450 or Compact/Solid 500/550. |