text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 755CK-M0330-S

Description:  CABLE SIZING KIT W/ JACKET SEAL

CUP: 783786063789

Trousse sensible aux dimensions CAM-OP 35 kV 600 A, cosse et adaptateur pour câble. Diamètre de l’isolant du câble de 1,37 à 1,63 pouce. Cosse à compression en aluminium. Conducteur de calibre AWG ou kcmil, câble toronné comprimé 500 / conducteur massif compact 600 / compact 250/300 mm carré. Rabat de gaine rétractable à froid 200 ECS inclus.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Caractéristiques spéciales

Cold-Shrinkable Jacket Seal

Application

Deadbreak, 600 Amp, 35kV

Spécifications

Matériau

EPDM Cable Adapter

Cote de température

-40 à +65 C

Connexion

Compression

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE 386

Dimensions

Grosseur

Conductor Size kcmil Compressed/Stranded 500 or Compact/Solid 600

Conformité et certifications

REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant