text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 755CK-M0300

Description:  35KV 600A CABLE ADPT/LUG M0300

CUP: 783786636174

600 Amp, 35KV, Cam-Op, Size Sensitive Kit, 600 Amp, 35KV, Elbow and Vault Stretcher Size Sensitive kit with Cable Adapter and Lug, Cable Insulation Diameter 1.370 inch to 1.630 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 350 /Compacted Solid 400 /mmSquared Compact 185.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Application

Deadbreak, 600 Amp, 35kV

Spécifications

Matériau

EPDM Cable Adapter

Cote de température

-40 à +65 C

Connexion

Compression

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE 386

Dimensions

Grosseur

Conductor Size kcmil Compressed/Stranded 350 or Compact/Solid 400