n° de catalogue : 755CK-L0320
Description: 35KV 600A CABLE ADPT/COSSE L0320
CUP: 783786264742
600 Amp, 35KV, Cam-Op, Size Sensitive Kit, (Cable Adapter and Lug), Cable Insulation Diameter 1.180 inch to 1.465 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 450 /Compacted Solid 500/550.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Accessoires pour câbles |
Application |
Deadbreak, 600 Amp, 35kV |
Spécifications
Matériau |
EPDM Cable Adapter |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Connexion |
Compression |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE 386 |
Dimensions
Grosseur |
Conductor kcmil Compressed/Stranded 450 or Compact/Solid 500/550. |