n° de catalogue : 755CK-L0300-S
Description: 35KV 600A CABLE ADPT/LUG L0300-S
CUP: 75114332088
35kV, 600 Amps, Vault Stretcher Size Sensitive Kit. Cable Adapter and Aluminum Lug with Cold Shrinkable Jacket Seal. Cable Insulation Diameter Range 1.180 to 1.465 inch, Conductor Size 350 Compressed/Stranded.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Accessoires pour câbles |
Caractéristiques spéciales |
Cold-Shrinkable Jacket Seal |
Application |
Deadbreak, 600 Amp, 35kV |
Spécifications
Matériau |
EPDM Cable Adapter |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Connexion |
Compression |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE 386 |
Dimensions
Grosseur |
Conductor Size kcmil Compressed/Stranded 350 or Compact/Solid 400 |