text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 755CK-L0270-S

Description:  35KV 600A CABLE ADPT/COSSE L0270-S

CUP: 783786063772

Trousse sensible aux dimensions CAM-OP 35 kV 600 A (cosse et adaptateur pour câble), diamètre de l’isolant du câble de 1,18 à 1,465 pouce. Cosse à compression en aluminium. Conducteur de calibre AWG ou kcmil, câble toronné comprimé 4/0 / conducteur massif compact 250 / compact 125 mm carré. Rabat de gaine rétractable à froid 200 ECS inclus.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Caractéristiques spéciales

Cold-Shrinkable Jacket Seal

Application

Deadbreak, 600 Amp, 35kV

Spécifications

Matériau

EPDM Cable Adapter

Cote de température

-40 à +65 C

Connexion

Compression

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE 386

Dimensions

Grosseur

Conductor Size AWG Compressed/Stranded 4/0 or Compact/Solid 250 kcmil

Conformité et certifications

REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant