text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 755CK-L0250

Description:  35KV 600A CABLE ADPT/COSSE L0250

CUP: 783786030392

600 Amp, 35KV, Cam-Op, Size Sensitive Kit, (Cable Adapter and Lug), Cable Insulation Diameter 1.180 inch to 1.465 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 2/0 /Compacted Solid 3/0 /mmSquared Compact 70.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Application

Deadbreak, 600 Amp, 35kV

Spécifications

Matériau

EPDM Cable Adapter

Cote de température

-40 à +65 C

Connexion

Compression

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE 386

Dimensions

Grosseur

Conductor Size AWG Compressed/Stranded 2/0 or Compacted/Solid 3/0