n° de catalogue : 755CK-K0260-S
Description: 35KV 600A CABLE ADPT/LUG K0260-S
CUP: 75114332071
35kV, 600 Amps, Vault Stretcher Size Sensitive Kit. Cable Adapter and Aluminum Lug with Cold Shrinkable Jacket Seal. Cable Insulation Diameter Range 1.090 to 1.310 inch, Conductor Size 3/0 Compressed/Stranded or 4/0 Compact/Solid.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Accessoires pour câbles |
Caractéristiques spéciales |
Cold-Shrinkable Jacket Seal |
Application |
Deadbreak, 600 Amp, 35kV |
Spécifications
Matériau |
EPDM Cable Adapter |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Connexion |
Compression |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE 386 |
Dimensions
Grosseur |
Conductor Size AWG Compressed/Stranded 3/0 or Compacted/Solid 4/0 |