text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 755CA-R

Description:  35KV 600A CABLE ADAPTER SIZE R

CUP: 75114345026

35kV, 600 Amp Deadbreak Cable Size Adapter without Test Point. Cable Insulation Diameter 2.115 to 2.235 inches (53.7 to 56.8mm). 7 inches long x 2.50 inches diameter. Fully shielded, fully submersible molded rubber housing, 100 percent Peroxide-cured construction includes insulation and conductive EPDM Rubber materials. ANSI/IEEE Standard 386.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Caractéristiques spéciales

Fits Cable Insulation Diameter 2.115 to 2.235 inches

Application

35kV 600 Amps Deadbreak Interface between Cable and Elastimold Accessories and provide Electrical Stress Relief

Spécifications

Matériau

EPDM caoutchouc

Cote de température

-40 à +65 C

Connexion

Slide-On

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

7.00 inch Length

Conformité et certifications

REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant