text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 755CA-J

Description:  ADAPTATEUR DE CABLE

CUP: 783786638437

Adaptateur pour câbles pour dispositif de manœuvre sans charge 35 kV de série 600, diamètre de l’isolant du câble de 0,98 à 1,18 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Caractéristiques spéciales

Fits Cable Insulation Diameter 0.980 inch to 1.180 inch.

Application

35kV 600 Amps Deadbreak Interface between Cable and Elastimold Accessories and provide Electrical Stress Relief

Spécifications

Matériau

EPDM caoutchouc

Cote de température

-40 à +65 C

Connexion

Slide-On

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

7.00 inch Length

Conformité et certifications

RoHS Out of scope of RoHS
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant