n° de catalogue : 7528-78
Description: 200A,NLT,3P4W,AT,600VAC,SC
CUP: 708917176626
SC Aluminum and Steel Male Power Inlet - Rating 60A, 3 Pole 4 Wire, 250V
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Spécifications
Nombre de pôles |
3 |
Nombre de fils |
4 |
Ampères |
60 |
Tension nominale |
250 V |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |