n° de catalogue : 750S1-CK
Description: 35KV 600A BUSHING W-CLAMP-GASKET
CUP: 75114156233
35kv, 600 Amp, Short 2-15/16 inch Shank Bushing with out Stud, with standard aluminum conductor rod, includes 5/8-11 threaded hole at elbow end, includes shipping cap, With Clamp, Gasket
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Accessoires pour câbles |
Application |
35 kV, 600 Amps |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Connexion |
Vissé |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Dimensions
Grosseur |
2-15/16 in |