text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 750BIP

Description:  PRISE DE BASE ISOLANTE

CUP: 783786649853

Douille isolante pour dispositifs de manœuvre sans charge 35 kV de série 600 (avec capuchon)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Application

35kV, 600 Amps

Spécifications

Matériau

EPDM caoutchouc

Cote de température

90 degrés C

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Dimensions

Grosseur

Plug Length 5.66 inch, 3 inch Diameter. Cap Length 3.08 inch, 3 inch Diameter.

Conformité et certifications

RoHS Out of scope of RoHS

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici