text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 750-J2

Description:  JONCTION 600 AMP ALU

CUP: 783786630103

Jonction à 2 points pour dispositif de manœuvre sans charge, 35 kV, série 600
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Caractéristiques spéciales

35kV, 600 Amp Deadbreak 2-Way Junction. Fully shielded, fully submersible molded rubber housing. 100 percent peroxide-cured construction includes insulation and conductive EPDM materials. Provides mating for Elastimold Elbow connectors. Stainless Steel Mounting Bracket.

Application

Designed for subsurface, vault or padmount applications and can be used for sectionalizing, looping, tapping, and equipment bypass.

Spécifications

Matériau

Stainless Steel Mounting Bracket, EPDM Rubber Junction.

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Conformité et certifications

RoHS Out of scope of RoHS
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici