n° de catalogue : 743S
Description: BOITE SOL PEU PROF-ACIER 3 GR
CUP: 785991118087
Boîte de sol en acier estampillé pour électricité et communications. Boîte peu profonde 3 groupes.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Adjustable with 4 exterior leveling legs capable of 2 inch pre-pour adjustment
- Interior leveling ring capable of 1-1/4 inch adjustment after-pour adjustment
- Shipped with expendable steel cap to prevent ingress of concrete at installation.
Descripteurs
Catégorie |
Boîte de sol |
Caractéristiques spéciales |
Construction d’acier prégalvanisé de calibre 16 |
Application |
Assure un service en affleurement du sol pour l’électricité ou les communications/données |
Spécifications
Matériau |
Acier estampé |
Volume |
78 pouces cubes |
Débouchures |
14 |
Classifications
Marque de produit |
Steel City |
Standard |
UL E2969 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |