text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 743D

Description:  BOITE DE SOL PROF-ACIER 3 GR

CUP: 785991118117

Boîte de sol en acier estampillé pour électricité et communications. Boîte profonde 3 groupes.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Adjustable with 4 exterior leveling legs capable of 2 inch pre-pour adjustment
  • Interior leveling ring capable of 1-1/4 inch adjustment after-pour adjustment
  • Shipped with expendable steel cap to prevent ingress of concrete at installation.

Descripteurs

Catégorie

Boîte de sol

Caractéristiques spéciales

Construction d’acier prégalvanisé de calibre 16

Application

Assure un service en affleurement du sol pour l’électricité ou les communications/données

Spécifications

Matériau

Acier estampé

Volume

123 pouces cubes

Débouchures

14

Classifications

Marque de produit

Steel City

Standard

UL E2969
UL E2969

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici