text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 742S

Description:  BOITE SOL PEU PROF-ACIER 2 GR

CUP: 785991118070

Boîte de sol en acier estampillé pour électricité et communications. Boîte peu profonde 2 groupes.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Adjustable with 4 exterior leveling legs capable of 2 inch pre-pour adjustment
  • Interior leveling ring capable of 1-1/4 inch adjustment after-pour adjustment
  • Shipped with expendable steel cap to prevent ingress of concrete at installation.

Descripteurs

Catégorie

Boîte de sol

Caractéristiques spéciales

Construction d’acier prégalvanisé de calibre 16

Application

Assure un service en affleurement du sol pour l’électricité ou les communications/données

Spécifications

Matériau

Acier estampé

Volume

52 pouces cubes

Débouchures

10

Classifications

Marque de produit

Steel City

Standard

UL E2969

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Certification/Norme

CLASS File Number Class CCN Certificate Number Library Number
CSA 5043 441101 N/A 2208802 N/A
UL E2969 N/A QCIT N/A N/A

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici