n° de catalogue : 7428-78-JPA63
Description: 60A,CON,3P4W,AT,600V,1 IN CND ADPT
CUP: 708917207368
_ _ 60 Amp, CON, 3P4W, AT, 600V, 1 IN CND ADPT
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Spécifications
Nombre de pôles |
3 |
Nombre de fils |
4 |
Ampères |
60 |
Tension nominale |
600 V |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |