text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 7428-78

Description:  60A,CON,3P4W,AT,600VAC,SC

CUP: 708917153399

Connecteur en aluminium FS/FD à gamme de type à angle
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Réceptacles électriques

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

60

Tension nominale

600 V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll