n° de catalogue : 739Q
Description: CONN TYPE II OREILLES BLEU 14-6
CUP: 67396015124
Connecteur de fils Type II à oreilles. Couleur bleu. Gamme de calibres AWG minimum 3 #12, maximum 2 #6. Emballage Flip-Pak 250 unités.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Accommodates a broader range of wire connection combinations.
- Coated with 100% pure copper, which reduces the corrosion common to tin and zinc-coated products.
- Finger friendly design offers a truer grip for less hand fatigue during repeated use.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils à torsion |
Application |
Pour les conducteurs en cuivre uniquement |
Caractéristiques spéciales |
Conçu pour une puissance de torsion supplémentaire afin de répondre aux attentes de haute qualité des professionnels de l'électricité. |
Spécifications
Matériau |
Polypropylène |
Couleur |
Bleu |
Classifications
Marque de produit |
Marrette |
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
Grosseur |
Min: 3 #12, Max: 2 #6 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |