text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 739P

Description:  CONN TYPE II OREILLES BLEU 14- 6

CUP: 67396008195

Fabriqué ou assemblé au Canada. Des connecteurs pour tous les besoins. La ligne Marrette comprend des connecteurs standard, haute température, aluminium-cuivre et anti-vibration. Les connecteurs Marrette sont fabriqués à 100 % au Canada et sont offerts en versions avec ou sans ailettes.

Connecteur de fils Type II à oreilles. Couleur bleu. Gamme de calibres AWG minimum 3 #12, maximum 2 #6. Emballage Propak 50 unités.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.
  • Fabriqué en polypropylène robuste et durable pour résister à des températures aussi élevées que 105 degrés Celsius et à de fortes pressions d'installation.
  • S'adapte à un plus grand nombre de combinaisons de connexions de fils.
  • Revêtu de cuivre pur à 100 %, ce qui réduit la corrosion commune aux produits revêtus d'étain et de zinc.
  • Conception à oreilles longues "Long Wing" pour rendre la pose plus facile. Comme elles sont pleine longueur, ces oreilles peuvent facilement et solidement être saisies pour application du couple désiré.
  • La conception adaptée aux doigts offre une meilleure prise en main et réduit la fatigue de la main lors d'une utilisation répétée.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils à torsion

Application

For copper conductor only

Caractéristiques spéciales

Conçu pour une puissance de torsion supplémentaire afin de répondre aux attentes de haute qualité des professionnels de l'électricité.

Spécifications

Matériau

Polypropylène

Couleur

Bleu

Classifications

Marque de produit

Marrette

Standard

UL E9809

Dimensions

Grosseur

Min: 3 #12, Max: 2 #6

Conformité et certifications

TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici