n° de catalogue : 7357
Description: RAC COU 90D ISO NYL FIL MET PG1-1/2
CUP: 786210073576
Raccord coudé à 90 degrés isolé nylon à filets métriques PG. Grosseur de conduit flexible 1-1/2 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Quick and easy to install by hand, no special tool needed.
- Provides a positive seal against oil, liquids, moisture and dust
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs étanches |
Caractéristiques spéciales |
CSA Certified Dusttight and Watertight. UL Listed Liquidtight. |
Application |
Nylon Insulated 90D Angle Fittings |
Spécifications
Matériau |
Nylon Insulated |
Classifications
Marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
Standard |
CSA, UL E23018 |
Dimensions
Grosseur |
1-1/2 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |