text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 7348R

Description:  200A,PLG,3P4W,AT,600VAC,SC,REV

CUP: 708917147671

Reverse Service Plug with Screw Cap, 200 Amps, 3 Pole 4 Wire, 480 Volts
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

200 ampères

Tension nominale

480 V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll