text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 7348-RS

Description:  200A,PLG,3P4W,AT,600VAC,SC

CUP: 708917174318

Fiche avec couvercle à visser 200 ampères, 3 pôles, 4 fils, 600 volts
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

200 ampères

Tension nominale

600 V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll