text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 7344R

Description:  200A,REC,3P4W,AT,600V,JB,AA,SC,REV

CUP: 708917339281

Angle Type Receptacle with Reverse Service and Screw Cap, Voltage 600V, Amperage 200A, 3 Poles 4 Wires
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

200 ampères

Tension nominale

600 V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll