text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 7337-72

Description:  100A,PLG,2P3W,AT,600VAC.SC

CUP: 708917176688

Plug with Screw Cap, 100Amp, 2 Pole 3 Wire, 600 Volts
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

2

Nombre de fils

3

Ampères

100

Tension nominale

600 V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll