text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 7334R

Description:  100A,REC,3P4W,AT,600V,JB,SC,REV

CUP: 708917142553

Reverse Service Receptacle with Flap Cap and Junction Box, 100 Amp, 3 Pole 4 Wire, 600 Volts
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

100 ampères

Tension nominale

600 V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll