n° de catalogue : 7328DP/0750
Description: 60A,PLG,3P4W,AT,600VAC,DP,.75 BSHG
CUP: 708917198925
Plug, Voltage up to 600VAC, Amerpage 60A, 3 Pole 4 Wire, Standard Cable Bushing Size 0.750 Inches
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Spécifications
Nombre de pôles |
3 |
Nombre de fils |
4 |
Ampères |
60 |
Tension nominale |
600 V |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |