n° de catalogue : 7324-45
Description: 60A,REC,3P4W,AT,600V,JB,SC,45ADP
CUP: 708917312062
Receptacle with Screw Cap and Angle Adapter, 60Amps, 3 Pole 4 Wire, 600 Volts
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Spécifications
Nombre de pôles |
3 |
Nombre de fils |
4 |
Ampères |
60 |
Tension nominale |
600 V |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |