n° de catalogue : 73171K-RT
Description: RALLONGE 4-11/16 PO CARREE 2-1/8 PO
CUP: 622538129796
Fabriqué ou assemblé au Canada. Les boîtes et couvercles Iberville sont fabriqués d’acier galvanisé à chaud.Les boîtes en acier d'Iberville intègrent de nombreuses caractéristiques qui permettent d'obtenir des boîtes suffisamment robustes pour résister aux abus les plus sévères.
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
- Pour rallonger une boîte carrée de 4-11/16 po. existante.
- Se fixe à l'aide de vis directement sur la boîte d'origine.
Descripteurs
|
Catégorie |
Prolongement pour boîte électrique |
Spécifications
|
Nombre de sorties |
1 |
|
Matériau |
Acier |
|
Couleur |
Argent |
|
Volume |
42 pouces cube |
|
Débouchures |
10 |
Classifications
|
Marque de produit |
Iberville |
|
Standard |
CSA 5043 |
Dimensions
|
Grosseur |
4-11/16 pouces hauteur x 4-11/16 pouces largeur x 2-1/8 pouces profondeur |