text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 7317

Description:  30A,PLG,2P3W,AT,600VAC,SC

CUP: 708917208396

Plug with Screw Cap, 30Amp, 2 Pole 3 Wire, 600 Volts
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

2

Nombre de fils

3

Ampères

30

Tension nominale

600 V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll