text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 72 C 52 1 1/4

n° de catalogue : 72C5211/4

Description:  COUV 4-11/16PO 2 APP SURLVE 1-1/4PO

CUP: 785991146653

Couvercle 4-11/16 pouces carré en acier pré-galvanisé, deux groupes pour mur en tuiles. Surélevé 1-1/4 pouce. Capacité 15,5 pouces cubes.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Couvercles pour boîte/boîtier montage encastré mural/plafond

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Forme

Carrée

Nombre de sorties

2

Couleur

Argent

Débouchures

Non

Volume

15,5 pouces cubes

Classifications

Marque de produit

Steel City

Standard

UL E2969
UL E2969

Dimensions

Grosseur

4-11/16 pouces

Conformité et certifications

REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant