n° de catalogue : 72C17-CRT
Description: CVRCL CARRE 4-11/16 PO 2 APP 1/2 PO
CUP: 622538116970
Iberville steel boxes and covers are manufactured from hot dipped galvanized steel sheet. Iberville steel boxes incorporate numerous features which result in boxes rugged enough to stand up against the severest abuse.
Couvercle pour deux appareils pour boîte carrée 4-11/16 pouces. Surélevé 1/2 pouce (6,4 pouces cube).
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- To install a device into a ceramic tile wall
- Made of steel
Descripteurs
Catégorie |
Couvercles pour boîte/boîtier montage encastré mural/plafond |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Forme |
Carrée |
Nombre de sorties |
1 |
Couleur |
Argent |
Débouchures |
Non |
Classifications
Marque de produit |
Iberville |
Standard |
CSA 5043 |
Dimensions
Grosseur |
4-11/16 pouces |