text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 72 C 16

n° de catalogue : 72C16

Description:  COUV CARRE 4-11/16PO SURLVE 1-1/4PO

CUP: 785991145656

Couvercle un groupe pour appareil en acier pré-galvanisé 4-11/16 pouces. Surélevé 1-1/4 pouce. Capacité 8,3 pouces cubes.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Couvercles pour boîte/boîtier montage encastré mural/plafond

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Forme

Carrée

Nombre de sorties

1

Couleur

Argent

Débouchures

Non

Volume

8,3 pouces cubics

Classifications

Marque de produit

Steel City

Standard

UL E2969
UL E2969

Dimensions

Grosseur

4-11/16 pouces

Conformité et certifications

REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant