text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 72171 3/4 1

n° de catalogue : 721713/41

Description:  4-11/16-SQ BX,STL,42CU,1/2,3/41-KO

CUP: 785991182903

Boîte carrée en acier pré-galvanisé 4-11/16 pouces carrés. 2-1/8 pouces profondeur. Débouchures 3/4 et 1 pouce. Capacité 42 pouces cubes.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Boîtes de sortie en acier

Application

Pour usage avec les conduits

Spécifications

Nombre de sorties

1

Matériau

Acier

Volume

42 pouces cube

Débouchures

16

Couleur

Argent

Classifications

Marque de produit

Steel City

Standard

UL E2969
UL E2969

Dimensions

Grosseur

4-11/16 pouces hauteur x 4-11/16 pouces largeur x 2-1/8 pouces profondeur

Conformité et certifications

REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant