Alternate Catalog No. : 72171 1/2 3/4 E
n° de catalogue : 721711/23/4E
Description: BTE CARREE 4-11/16PO DEB 1/2-3/4PO
CUP: 785991182811
Boîte carrée en acier pré-galvanisé 4-11/16 pouces carrés. 2-1/8 pouces profondeur. Débouchures 1/2 et 3/4 pouce. Capacité 42 pouces cubes.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Boîtes de sortie en acier |
Application |
Pour usage avec les conduits |
Spécifications
Nombre de sorties |
1 |
Matériau |
Acier |
Volume |
42 pouces cube |
Débouchures |
16 |
Couleur |
Argent |
Classifications
Marque de produit |
Steel City |
Standard |
UL E2969 |
Dimensions
Grosseur |
4-11/16 pouces hauteur x 4-11/16 pouces largeur x 2-1/8 pouces profondeur |