text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 71W-DS-N-C

Description:  BOITE SOL RESI PRISE DOUBLE NICKEL

CUP: 785991040999

Tired of tripping over extension cords? Look no further than the Steel City single-gang residential floor box kit. This affordable and conveniently packaged kit for the residential market provides power right where you need it most.

Nécessaire de prise de sol résidentielle 1 groupe. Boîte en acier galvanisé, couvercle en Nickel.Prise double 15A 125V. Inviolable. Avec fils de mise à la terre isolé. 18 po.cube, Longueur 3 po., Largeur 2 po., Profondeur 3-1/2 po., Débouchure de 1/2 po. Pour planchers en bois, de céramique ou de tapis.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Kit includes switch box, cover, flange and receptacle.
  • Box includes integral nonmetallic sheathed cable clamps.

Descripteurs

Catégorie

Boîte de sol

Spécifications

Matériau

Boîte en acier galvanisé / Couvercle en aluminium

Débouchures

Non

Classifications

Marque de produit

Steel City

Standard

UL E2969
UL E2969

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici