n° de catalogue : 717-03R
Description: CKT-BKR 50A 3P 480V
CUP: 708917210375
Circuit Breaker - Rating 50A, 3 Pole, 480V
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Spécifications
Nombre de pôles |
3 |
Nombre de fils |
4 |
Ampères |
50 |
Tension nominale |
480 V |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |