text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 7127W-78

Description:  60A,PLG,3P3W,AT,600VAC

CUP: 708917170525

FC Weathertight Plug - Rating 60A, 3 Pole 4 Wire, 600V
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

60

Tension nominale

600 V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll