n° de catalogue : 7124-45
Description: 60A,CONN,3P4W,AT,600V,JB,AA,FC
CUP: 708917311300
Cylindrical Multi Contact Connector with Flip Cap, Angle Adapter, and Junction Box - Rating 60A, 3 Pole 4 Wire, 600A, Reverse Service
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Spécifications
Nombre de pôles |
3 |
Nombre de fils |
4 |
Ampères |
60 |
Tension nominale |
600 V |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |