text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 71010-TB

Description:  CONN 1 TROU CONIQUE CU

CUP: 786210710105

Cosse à vis en cône en cuivre pour calibres de conducteurs 4-2/0
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Conically shaped screw compresses copper conductor so each strand is forced to carry its share of the load.
  • Exerts equal pressure on each conductor strand.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs mécaniques

Caractéristiques spéciales

Conically shaped screw compresses copper conductor so each strand is forced to carry its share of the load.

Spécifications

Matériau

Cuivre

Classifications

Marque de produit

Blackburn

Standard

UL E9809

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Durabilité

Environmental product declaration

PL-029 Sta-Kon Non-Insulated Power Accessories

PL-029 Dragon Tooth Magnet Wire Termination Systems

PL-029 Sta-Kon Vinyl Insulated Power Accessories – Brass and Silver

MNS_EcoSolutions

PL-029 Sta-Kon Nylon Insulated Power Accessories – Brass and Bronze

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici